ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles

BN 22835
Image du produit de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles
  1. Image du produit de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles
  2. Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles
Overlay

1

/2
Image du produit de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles
  • Image du produit de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles
  • Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles

ABB® Ty-Fast® - Attaches de câbles

BN 22835
Marque
ABB®
Ligne de produit
Ty-Fast®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +115 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone

Informations complémentaires

UL-file n° E49405 Certaines autorisations ne sont pas applicables à tous les produits. Certificat DNV-GL: TAE0000137.

Variantes

CAD