Elematic® Standard - Attaches de câbles

BN 31307
Image du produit de Elematic® Standard - Attaches de câbles
  1. Image du produit de Elematic® Standard - Attaches de câbles
  2. Dessin technique avec dimensions de Elematic® Standard - Attaches de câbles
Overlay

1

/2
Image du produit de Elematic® Standard - Attaches de câbles
  • Image du produit de Elematic® Standard - Attaches de câbles
  • Dessin technique avec dimensions de Elematic® Standard - Attaches de câbles

Elematic® Standard - Attaches de câbles

BN 31307
Marque
Elematic®
Ligne de produit
Standard
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène

Informations complémentaires

UL-file n° E86244. Certificat DNV-GL: TAE00001DU. Certificat RINA: ELE120717CS. Infos sur le produit: Rapport d'essai n° 1120-1121.1IS0040/21 (Norme de référence UNI EN 45545-2: "Applications ferroviaires- Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires Matériel roulant - Partie 2 - Exigences").

Variantes

CAD