Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles

BN 20471
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles
  1. Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles
  • Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles

BN 20471
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigence R22, R23 et R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD