Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles

BN 20477
Overlay

1

/2

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles

BN 20477
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL1 selon exigence R22, HL2 selon exigence R23 et R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD