Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur

BN 20483
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur
  1. Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur
  • Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles stabilisé à la chaleur

BN 20483
Exécution
stabilisé à la chaleur
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: moyenne
  • Résistance à la température: -60 °C ... +115 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

UL-file nº E56854.

Variantes

CAD