Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle

BN 20257
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  1. Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  3. Principe de fonctionnement de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
Overlay

1

/3
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  • Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle
  • Principe de fonctionnement de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec double boucle

BN 20257
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigence R22, R23 et R24. UL-file nº E56854.

Principe de fonctionnemen

Diamètre de faisceau combiné

Variantes

CAD