HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T

BN 31656
Image du produit de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T
  1. Image du produit de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T
  2. Dessin technique avec dimensions de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T
Overlay

1

/2
Image du produit de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T
  • Image du produit de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T
  • Dessin technique avec dimensions de HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T

HALDER EH 22350. - Axes de verrouillage à billes autofreinants, avec poignée en T

BN 31656
Marque
HALDER
Ligne de produit
EH 22350.
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4542
Version de matériau
trempé par précipitation

Description

Caractéristiques de produit

  • Poignée : aluminium, noir semblable RAL 9005, bouton-poussoir : INOX, noir, ressort : INOX

Variantes

CAD