BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles avec lamelles de protection

BN 20497
Overlay

1

/2

BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles avec lamelles de protection

BN 20497
Marque
BM
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Exécution
avec lamelles de protection

Description

Caractéristiques de produit

  • Matériau du corps: polyamide (PA 6.6) nature

  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL 94 V-2; IEC 695-2-1 jusqu'à 850 °C et IEC 695-2-2

  • Température de service: max. 125 °C

  • Température à court terme: max. 160 °C

  • Tension test: 2500 V

  • Courant test: 24 A

  • Bornes: laiton nickelé

  • Vis imperdable: M3x5 acier zingué

Informations complémentaires

Borniers à vis en barrette de 1 à 11 pôles livrables sur demande

Lamelles de protection: INOX

Selon normes: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004

EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3)

IEC/EN 60695-2-11

Variantes

CAD