BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles, hautes températures de service sans lamelles de protection

BN 20498
Overlay

1

/2

BM - Borniers à vis en barrette 12 pôles, hautes températures de service sans lamelles de protection

BN 20498
Marque
BM
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
brun
Exécution
sans lamelles de protection

Description

Caractéristiques de produit

  • Matériau du corps: polyamide renforcé de fibres de verre (PA 6.6 GF) brun
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL 94 V-2; IEC 695-2-1 jusqu'à 850 °C et IEC 695-2-2
  • Température de service: max. 140 °C
  • Température à court terme: max. 160 °C
  • Tension test: 2500 V
  • Courant test: 24 A
  • Bornes: laiton nickelé
  • Vis imperdable: M3x5 acier zingué

Informations complémentaires

Borniers à vis en barrette de 1 à 11 pôles livrables sur demande. Lamelles de protection: INOX. Selon normes: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Variantes

CAD