WGR Rathmann - Boulons à crampons

BN 1549
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Boulons à crampons

BN 1549
Marque
WGR Rathmann
Matière
INOX
Type de matériau
A4

Description

Caractéristiques de produit

  • Matériau: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) selon AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 selon ASME
  • Sablé/non décapé
  • Capacité de charge échelonnée jusqu' à 500 °C
  • Certificat de réception disponible sur demande Selon AD: EN 10204-3.2 / Selon ASME: EN 10204-3.1

Autres documentations: www.wgr-rathmann.com

Informations complémentaires

Avec rondelles plates DIN 125 A et écrous hexagonaux en INOX. Certificat de réception disponible sur demande: selon AD: EN 10204-3.2, selon ASME: EN 10204-3.1.

Variantes

CAD