HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile

BN 13401
Image du produit de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile
  1. Image du produit de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile
  2. Dessin technique avec dimensions de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile
Overlay

1

/2
Image du produit de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile
  • Image du produit de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile
  • Dessin technique avec dimensions de HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile

HALDER EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille mobile

BN 13401
Marque
HALDER
Ligne de produit
EH 22352.
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4542
Version de matériau
trempé par précipitation
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouton-poussoir: aluminium, anodisé orange
  • Elément fileté: INOX 1.4542, trempé par précipitation
  • Ressort: INOX
  • Manille: INOX 1.4571

Autres documentations: Fiches techniques & Manuels - Halder France SAS

Assemblée

Les broches de levage filetées sont conçues pour soulever et maintenir des charges individuelles. Celles-ci ne sont pas adaptées pour des charges rotatives ou au transport de personnes!

Les impuretés (par exp., boues de meulage, dépôts d'huile et d'émulsion, poussière, etc.) peut nuire au fonctionnement des broches de levage filetées.

Lors de l'insertion de la broche de levage filetée, la rotation de la charge doit être évitée.

Les broches de levage filetées endommagées peuvent mettre des vies en danger. Avant chaque utilisation, celles-ci doivent être contrôlées pour détecter les défauts visibles (par exp., déformations, traces de chocs, fissures, dommages, éléments filetés manquants, corrosion, fonctionnement du dispositif de déverrouillage).

Les broches de levages filetées doivent être complètement vissées et reposer correctement et intégralement sur la surface d'appui.

Les broches de levage filetées endommagées doivent être immédiatement retirées de toute utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les produits sont soumis aux exigences de sécurité applicables lorsqu'ils sont utilisés comme accessoires de levage de charge. Les instructions d'installation et les capacités de charge maximales doivent être respectées. Les tests techniques sont conformes à la norme DIN EN 13155 pour la sécurité des accessoires de levage non fixes.

Variantes