Description
Caractéristiques de produit
- Bouton-poussoir: aluminium, anodisé orange
- Elément fileté: INOX 1.4542, trempé par précipitation
- Ressort: INOX
- Manille: acier trempé, phosphatation manganèse
Autres documentations: Fiches techniques & Manuels - Halder France SAS
Assemblée
Les broches de levage filetées avec manille rotative sont conçues pour soulever et maintenir des charges individuelles. Les broches de levage filetées avec manille rotative ne sont pas adaptées pour des charges rotatives ou pour le transport de personnes! La manille rotative s'aligne de manière optimale dans la direction de la force.
Les impuretés (par ex., boues de rectification et meulage, dépôts d'huile et d'émulsion, poussière...) peuvent altérer la fonction des broches de levage filetées.
Lors de l'insertion d'une broche de levage filetée avec manille rotative, la rotation de la charge doit être évitée.
Les broches de levage filetées avec manille rotative endommagées peuvent mettre des vies en danger. Avant chaque utilisation, les broches de levage filetées avec manille rotative doivent être vérifiées pour détecter les défauts visibles, (par ex., déformations, cassures, fissures, dommages, éléments filetés manquants, corrosion, fonctionnement du dispositif de déverrouillage).
Les broches de levage filetées avec manille rotative doivent être vissées complètement dans un filetage calibré et avec un couple de serrage spécifié et doit reposer correctement et intégralement sur la surface d'appui.
Les broches de levage filetées avec manille rotative endommagées doivent être immédiatement retirées de toute utilisation ultérieure.
Consignes de sécurité
Transport et stockage
Les produits sont soumis aux exigences de sécurité applicables lorsqu'ils sont utilisés comme accessoires de levage de charge. Les instructions d'installation et les capacités de charge maximales doivent être respectées. Les tests techniques sont conformes à la norme DIN EN 13155 pour la sécurité des accessoires de levage non fixes.