HALDER EH 22353. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille rotative

BN 13403
Overlay

1

/2

HALDER EH 22353. - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec manille rotative

BN 13403
Marque
HALDER
Ligne de produit
EH 22353.
Matière
INOX
Type de matériel
1.4542
Version de matériau
trempé par précipitation
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouton-poussoir: aluminium, anodisé orange

  • Elément fileté: INOX 1.4542, trempé par précipitation

  • Ressort: INOX

  • Manille: INOX 1.4571

Autres documentations: Fiches techniques & Manuels - Halder France SAS

Assemblée

Les broches de levage filetées avec manille rotative sont conçues pour soulever et maintenir des charges individuelles. Les broches de levage filetées avec manille rotative ne sont pas adaptées pour des charges rotatives ou pour le transport de personnes! La manille rotative s'aligne de manière optimale dans la direction de la force.

Les impuretés (par ex., boues de rectification et meulage, dépôts d'huile et d'émulsion, poussière...) peuvent altérer la fonction des broches de levage filetées.

Lors de l'insertion d'une broche de levage filetée avec manille rotative, la rotation de la charge doit être évitée.

Les broches de levage filetées avec manille rotative endommagées peuvent mettre des vies en danger. Avant chaque utilisation, les broches de levage filetées avec manille rotative doivent être vérifiées pour détecter les défauts visibles, (par ex., déformations, cassures, fissures, dommages, éléments filetés manquants, corrosion, fonctionnement du dispositif de déverrouillage).

Les broches de levage filetées avec manille rotative doivent être vissées complètement dans un filetage calibré et avec un couple de serrage spécifié et doit reposer correctement et intégralement sur la surface d'appui.

Les broches de levage filetées avec manille rotative endommagées doivent être immédiatement retirées de toute utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les produits sont soumis aux exigences de sécurité applicables lorsqu'ils sont utilisés comme accessoires de levage de charge. Les instructions d'installation et les capacités de charge maximales doivent être respectées. Les tests techniques sont conformes à la norme DIN EN 13155 pour la sécurité des accessoires de levage non fixes.

Variantes