ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière

BN 13527
Image du produit de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière
  1. Image du produit de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière
  2. Dessin technique avec dimensions de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière
Overlay

1

/2
Image du produit de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière
  • Image du produit de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière
  • Dessin technique avec dimensions de ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière

ELESA® CFSW-FC-B - Charnières avec interrupteur de sécurité intégré câble de 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie arrière

BN 13527
Marque
ELESA®
Ligne de produit
CFSW-FC-B
Matière
Technopolymère
Couleur
noir foncé RAL 9005

Description

Caractéristiques de produit

  • NO-NC-NO-NC: 2 contacts ouverts + 2 contacts fermés

Informations complémentaires

SUPER-technopolymère à haute rigidité, auto-extinguible.

Variantes