Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs

BN 20408
Image du produit de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs
  1. Image du produit de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs
  • Image du produit de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs

Panduit® - Dispositifs de fixation adhésifs

BN 20408
Marque
Panduit®
Matière
Polychlorure de vinyle
Type de matériau
PVC
Couleur
gris

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'application: applications en intérieur
  • Résistance à la température: max. 50 °C
  • Résistance UV: faible
  • Adhésif à base de caoutchouc

Variantes

CAD