Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive

BN 20411
Image du produit de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive
  1. Image du produit de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive
  • Image du produit de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive

Panduit® - Clips de câbles verticaux avec surface adhésive

BN 20411
Marque
Panduit®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'application: applications en intérieur
  • Résistance à la température: max. 65 °C
  • Résistance UV: faible
  • Adhésif à base de caoutchouc

Variantes

CAD