Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard

BN 20515
Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard
  1. Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard
  • Image du produit de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard

Panduit® - Colliers de fixation avec diamètre fixe standard

BN 20515
Marque
Panduit®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Exécution
standard

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Domaine d'utilisation: à l'extérieur
  • Résistance à la température: max. 85 °C
  • Résistance UV: très bonne

Variantes

CAD