BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC

BN 20377
Image du produit de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC
  1. Image du produit de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC
  2. Dessin technique avec dimensions de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC
Overlay

1

/2
Image du produit de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC
  • Image du produit de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC
  • Dessin technique avec dimensions de BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC

BM - Connecteurs mâles-femelles avec douille antivibration en cuivre et isolation en PVC

BN 20377
Marque
BM
Matière
Laiton
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Comportement au feu: auto-extinguible selon UL94V-0
  • Résistance à la température: -20 °C ... +75 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E143070.

Variantes

CAD