Connecteurs mâles avec isolation en PVC

BN 22521
Image du produit de Connecteurs mâles avec isolation en PVC
  1. Image du produit de Connecteurs mâles avec isolation en PVC
  2. Dessin technique avec dimensions de Connecteurs mâles avec isolation en PVC
Overlay

1

/2
Image du produit de Connecteurs mâles avec isolation en PVC
  • Image du produit de Connecteurs mâles avec isolation en PVC
  • Dessin technique avec dimensions de Connecteurs mâles avec isolation en PVC

Connecteurs mâles avec isolation en PVC

BN 22521
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Tous les types avec douille intérieure Cu supplémentaire
  • Douille isolante élargie PVC et douille intérieure Cu
  • Résistance à la température: -20 °C ... +75 °C

Variantes