mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°

BN 22482
Image du produit de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°
  1. Image du produit de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°
  2. Dessin technique avec dimensions de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°
Overlay

1

/2
Image du produit de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°
  • Image du produit de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°
  • Dessin technique avec dimensions de mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°

mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90°

BN 22482
Marque
mecatraction
Ligne de produit
DE-SV90E
Matière
Cuivre
Surface
étamé

Description

Caractéristiques de produit

  • Norme d'essai: EN 13600
  • Conforme à la norme IEC 61238-1

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 13600. IEC 61238-1 conforme. Pour câbles en cuivre selon DIN 48201 et pour conducteurs en cuivre selon VDE 0295.

Variantes