Cosses à fourches à sertir avec isolation PA

BN 22509
Image du produit de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA
  1. Image du produit de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA
  2. Dessin technique avec dimensions de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA
Overlay

1

/2
Image du produit de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA
  • Image du produit de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA
  • Dessin technique avec dimensions de Cosses à fourches à sertir avec isolation PA

Cosses à fourches à sertir avec isolation PA

BN 22509
Standard
DIN 46237
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Tous les types avec douille intérieure soudée
  • Douille isolante élargie en polyamide, sans halogène
  • Résistance à la température: -40 °C ... +105 °C

Variantes