Cosses annulaires à sertir avec isolation PC

BN 22508
Image du produit de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC
  1. Image du produit de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC
  2. Dessin technique avec dimensions de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC
Overlay

1

/2
Image du produit de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC
  • Image du produit de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC
  • Dessin technique avec dimensions de Cosses annulaires à sertir avec isolation PC

Cosses annulaires à sertir avec isolation PC

BN 22508
Standard
DIN 46237
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Douille isolante élargie en polycarbonate, sans halogène
  • Résistance à la température: -40 °C ... +125 °C

Variantes