KOENIG CHECK VALVE® BF - Clapet anti-retour tamisé

BN 26178
Overlay

1

/2

KOENIG CHECK VALVE® BF - Clapet anti-retour tamisé

BN 26178
Marque
KOENIG CHECK VALVE®
Ligne de produit
BF
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4305

Description

Caractéristiques de produit

  • Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
  • Valve à bille d'acier
  • Douille: INOX 1.4305/AISI 303
  • Goupille: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Cage: INOX 1.4305/AISI 303
  • Ressort: INOX 1.4310/AISI 301
  • Bille: INOX 1.3541/AISI 420C
  • Tamis: inox 1.4401 / AISI 316L

Variantes