Description
Caractéristiques de produit
- Taraudage de sécurité intérieur avec film lubrifiant MoS2-anti-friction-coating
- Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302
Assemblée
1. Perçage avec un foret standard (diamètre de noyau modifié, tableau d2)
2. Chanfreinage avec fraise conique (80°-100°, tableau d4)
3. Taraudage avec taraud standard (tableau d3)
4. Vissage/blocage: pneumatique ou manuel