KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu

BN 53533
Image du produit de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  1. Image du produit de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  2. Dessin technique avec dimensions de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  3. Illustration de montage pour KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
Overlay

1

/3
Image du produit de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  • Image du produit de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  • Dessin technique avec dimensions de KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu
  • Illustration de montage pour KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu

KEENSERTS® KNHM - Douilles filetées avec clavettes série forte, avec filetage en continu

BN 53533
Marque
KEENSERTS®
Ligne de produit
KNHM
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4305

Description

Caractéristiques de produit

  • Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302

Informations complémentaires

Pull-out force [N]: engagement de cisaillement [mm²] x résistance au cisaillement du matériau parent [N/mm²].

Assemblée

1. Perçage avec un foret standard (diamètre de noyau modifié, tableau d2)

2. Chanfreinage avec fraise conique (80°-100°, tableau d4)

3. Taraudage avec taraud standard (tableau d3)

4. Vissage/blocage: pneumatique ou manuel

Variantes