TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes

BN 25109
Image du produit de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes
  1. Image du produit de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes
  2. Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes
Overlay

1

/2
Image du produit de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes
  • Image du produit de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes
  • Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes

TUBTARA® DPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût cylindrique, borgnes

BN 25109
Forme de tête
Tête plate avec revêtement sous-tête
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
DPX
Matière
INOX
Type de matériau
A2

Description

Caractéristiques de produit

  • Etanchéité IPx7 garantie dans des conditions de test du fabricant
  • Revêtement sous-tête: acrylate, turquoise
  • Durée de stockage: 4 ans (à 30 °C et 65 % humidité)

Informations techniques: Download (PDF)

Precote 200 Informations: Download (PDF)

Informations complémentaires

Résistance à la température:

air: -50 °C ... +150 °C.

eau: +100 °C.

huile, liquide de frein: +150 °C.

carburants: température ambiante.

glycol/eau, 50/50: +120 °C

Variantes

CAD