TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes

BN 55622
Image du produit de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  1. Image du produit de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  2. Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  3. Illustration de montage pour TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
Overlay

1

/3
Image du produit de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  • Image du produit de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  • Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes
  • Illustration de montage pour TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes

TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes

BN 55622
Forme de tête
Tête à profil bas / particulièrement petite tête fraisée avec revêtement sous-tête
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
HDKX (HUT/A4KSGUP)
Matière
INOX
Type de matériau
A4

Description

Caractéristiques de produit

  • Etanchéité IPx7 garantie dans des conditions de test du fabricant
  • Revêtement sous-tête: acrylate, bleu clair
  • Durée de stockage: 4 ans (à 30 °C et 65 % humidité)

Informations techniques: Download (PDF)

Precote 5 Informations: Download (PDF)

Informations complémentaires

Résistance à la température:

air: -50 °C ... +150 °C.

eau: +100 °C.

huile, liquide de frein: +150 °C.

carburants: température ambiante.

glycol/eau, 50/50: +120 °C

Assemblée

Afin d'obtenir une étanchéité IP67, les angles du trou hexagonal doivent être formés avec un rayon. Le rayon pour chaque article se trouve dans les variantes de produits sous «R».

Variantes

CAD