TUBTARA® HDPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût semi-hexagonal, borgnes

BN 25112
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Écrous à river aveugles tête plate avec revêtement sous-tête Precote 200, fût semi-hexagonal, borgnes

BN 25112
Forme de tête
Tête plate avec revêtement sous-tête
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
HDPX
Matière
INOX
Type de matériel
A4

Description

Caractéristiques de produit

  • Etanchéité IPx7 garantie dans des conditions de test du fabricant

  • Revêtement sous-tête: acrylate, turquoise

  • Durée de stockage: 4 ans (à 30 °C et 65 % humidité)

Informations techniques: Download (PDF)

Precote 200 Informations: Download (PDF)

Informations complémentaires

Résistance à la température:

Air: -50 °C ... +150 °C

Eau: +100 °C

Huile, liquide de frein: +150 °C

Carburants: température ambiante

Glycol/eau, 50/50: +120 °C

Variantes

CAD