TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes

BN 25095
Image du produit de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes
  1. Image du produit de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes
  2. Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes
Overlay

1

/2
Image du produit de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes
  • Image du produit de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes
  • Dessin technique avec dimensions de TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes

TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Écrous à river aveugles tête fraisée moletée, fût avec moletage optimisé, borgnes

BN 25095
Forme de tête
Fraisée
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
UFX KN / SFX KN
Matière
INOX
Type de matériau
A2

Description

Caractéristiques de produit

  • Avec résistance à la torsion renforcée pour matériaux tendres, tels que: aluminium, matière plastique etc.

Informations techniques: Download (PDF)

Assemblée

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.

La tête fraisée doit dépasser de min. 0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.

Variantes