Description
Caractéristiques de produit
- Avec résistance à la torsion renforcée pour matériaux tendres, tels que: aluminium, matière plastique etc.
Assemblée
Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.
La tête fraisée doit dépasser de min. 0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.