TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Écrous à river aveugles tête fraisée, cannelé, ouverts

BN 25010
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Écrous à river aveugles tête fraisée, cannelé, ouverts

BN 25010
Forme de tête
Fraisée
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
UFO RS (RUT/FES)
Matière
Acier
Surface
zingué

Description

Caractéristiques de produit

  • Avec résistance à la torsion renforcée pour matériaux tendres, tels que: aluminium, matière plastique etc.

Informations techniques: Download (PDF)

Assemblée

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.

La tête fraisée doit dépasser de min. 0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.

Variantes

CAD