TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Écrous à river aveugles tête fraisée, fût cylindrique, ouverts

BN 4576
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Écrous à river aveugles tête fraisée, fût cylindrique, ouverts

BN 4576
Forme de tête
Fraisée
Marque
TUBTARA®
Ligne de produit
UFO (UT/ALS)
Matière
Aluminium
Surface
clair

Description

Caractéristiques de produit

Informations techniques: Download (PDF)

Assemblée

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.

La tête fraisée doit dépasser de min. 0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.

Variantes

CAD