Écrous à sertir plats

BN 642
Image du produit de Écrous à sertir plats
  1. Image du produit de Écrous à sertir plats
  2. Dessin technique avec dimensions de Écrous à sertir plats
  3. Illustration de montage pour Écrous à sertir plats
Overlay

1

/3
Image du produit de Écrous à sertir plats
  • Image du produit de Écrous à sertir plats
  • Dessin technique avec dimensions de Écrous à sertir plats
  • Illustration de montage pour Écrous à sertir plats

Écrous à sertir plats

BN 642
Matière
INOX
Type de matériau
A1
Dureté
HV 240-300

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour tôles de dureté max. HRB 70

Informations complémentaires

Pour tôles de dureté max. HRB 70. Nous recommandons la dimension M3 pour les nouvelles constructions. Convient particulièrement aux tôles minces en aluminium. Ne dépasse pas des deux côtés après le montage.

Assemblée

1. Placer l'écrou dans l'avant-trou

2. Enfoncer en appliquant une force constante (ne pas frapper!)

3. Montage des vis à l'encontre de la direction de pression

Variantes

CAD