ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide

BN 1235
Image du produit de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide
  1. Image du produit de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide
  2. Dessin technique avec dimensions de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide
Overlay

1

/2
Image du produit de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide
  • Image du produit de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide
  • Dessin technique avec dimensions de ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide

ELASTIC-STOP® GUK - Ecrous à encoches avec anneau polyamide

BN 1235
Marque
ELASTIC-STOP®
Ligne de produit
GUK
Matière
Acier de décolletage
Classe de qualité
400 – 700 N/mm2
Surface
zingué passivation épaisse
Dureté
14 H

Description

Caractéristiques de produit

  • Anneau: polyamide 6.6 (max. 100 °C)
  • Résistance à la traction: Rm 400 – 700 N/mm²

Variantes

CAD