J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile

BN 38388
Image du produit de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile
  1. Image du produit de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile
  2. Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile
Overlay

1

/2
Image du produit de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile
  • Image du produit de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile
  • Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile

J.Lanfranco ERM ZH/ST - Ecrous autofreinés fendus, avec rondelle imperdable, mobile

BN 38388
Marque
J.Lanfranco
Ligne de produit
ERM ZH/ST
Matière
INOX
Type de matériau
A4
Classe de qualité
80
Surface
Stanal 400®

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de température: -200 °C ... +400 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques et test fonctionnel selon la norme EN ISO 2320 (DIN 267).

Variantes