J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

BN 2062
Image du produit de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  1. Image du produit de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  2. Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
Overlay

1

/2
Image du produit de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  • Image du produit de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  • Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

J.Lanfranco ESL ZE/BT - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

BN 2062
Standard
NFE 25-411
Marque
J.Lanfranco
Ligne de produit
ESL ZE/BT
Matière
INOX
Type de matériau
A2
Classe de qualité
70

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de température: -200 °C à +400 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques et test fonctionnel selon la norme EN ISO 2320 (DIN 267).

Assemblée

Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).

Variantes