Description
Caractéristiques de produit
- Plage de température: -200 °C ... +400 °C
Informations complémentaires
Caractéristiques et test fonctionnel selon la norme EN ISO 2320 (DIN 267).
Assemblée
Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).