J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

BN 2063
Image du produit de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  1. Image du produit de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  2. Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
Overlay

1

/2
Image du produit de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  • Image du produit de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal
  • Dessin technique avec dimensions de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

J.Lanfranco ESL ZH/ST - Ecrous hexagonaux autofreinés à fentes tout métal

BN 2063
Standard
NFE 25-411
Marque
J.Lanfranco
Ligne de produit
ESL ZH/ST
Matière
INOX
Type de matériau
A4
Classe de qualité
80
Surface
avec film lubrifiant

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de température: -50 °C / +230 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques et test fonctionnel selon la norme EN ISO 2320 (DIN 267).

Variantes