FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale

BN 38360
Image du produit de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  1. Image du produit de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  2. Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  3. Illustration de montage pour FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
Overlay

1

/3
Image du produit de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  • Image du produit de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  • Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale
  • Illustration de montage pour FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale

FASTEKS® KLIPKO ZI - Ecrous en cage Forme B, avec languette trapézoïdale

BN 38360
Marque
FASTEKS®
Ligne de produit
KLIPKO ZI
Matière
Acier
Surface
zingué-bleu

Description

Caractéristiques de produit

  • Cage: acier ressort zingué
  • ISO 4042/Zn7/An/T0
  • Ecrous: acier zingué
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Assemblée

Principe de fonctionnemen

Applications avec trous oblongs, réduire la rainure de 0,3 mm

Variantes

CAD