Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 20355
Overlay

1

/2

Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 20355
Standard
DIN 934 (Norme abrogée) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Matière
INOX
Type de matériel
A2
Surface
avec revêtement antifriction gris

Description

Informations complémentaires

La qualité courante est la classe de qualité A2-70 (résistance à la traction 700 N/mm2) dans le domaine des diamètres M5 à M24.

Revêtement antifriction Bossard

Molykote 3400A sans plomb

Surface: grise, sèche et sûre

Faible coefficient de frottement

Empêche le soudage à froid / grippage

Haute résistance à la pression

Température d'utilisation: -180 °C ... 430 °C (statique)

Variantes

CAD