Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 20540
Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  1. Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  2. Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux ~0,8d
Overlay

1

/2
Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  • Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  • Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux ~0,8d

Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 20540
Standard
DIN 934 (Norme abrogée) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Matière
Acier
Classe de qualité
8
Surface
zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black

Description

Informations complémentaires

Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion. Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction. Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12 !

Variantes

CAD