Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 33000
Overlay

1

/2

Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 33000
Standard
DIN 934 (Norme abrogée) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Matière
INOX
Type de matériel
A2
Surface
Delta-Seal argent

Description

Informations complémentaires

La qualité courante est la classe de qualité A2-70 / A4-70 (résistance à la traction 700 N/mm²) dans le domaine des diamètres M5 à M24.

INOX Delta-Seal argent réduit le coefficient de frottement et améliore la protection contre la corrosion. Delta-Seal est un revêtement de finition organique en couches minces. Surface argent-métallique. Température d'utilisation jusqu'à 160 °C.

Variantes

CAD