Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 33023
Overlay

1

/2

Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 33023
Standard
DIN 934 (Norme abrogée) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Matière
INOX
Type de matériau
A2
Surface
zingué-bleu

Description

Informations complémentaires

La qualité courante est la classe de qualité A2-70 / A4-70 (résistance à la traction 700 N/mm²) dans le domaine des diamètres M5 à M24. INOX zingué-bleu diminue le risque de soudage à froid / grippage. Surface bleue-métallique irisée. La protection contre la corrosion doit être prise en compte en relation avec les éléments d'assemblage. Température d'utilisation jusqu'à 70 °C.

Variantes

CAD