Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 82415
Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  1. Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  2. Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux ~0,8d
Overlay

1

/2
Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  • Image du produit de Ecrous hexagonaux ~0,8d
  • Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux ~0,8d

Ecrous hexagonaux ~0,8d

BN 82415
Standard
DIN 934 (Norme abrogée) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Matière
Acier
Classe de qualité
8
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Assemblée

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.

Variantes

CAD