Ecrous hexagonaux type 1

BN 1983
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  1. Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  2. Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1
Overlay

1

/2
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1

Ecrous hexagonaux type 1

BN 1983
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Matière
Acier
Classe de qualité
8 (≤ M5 classe 6)
Surface
zingué-bleu

Description

Caractéristiques de produit

  • jusqu'à et y compris M5: classe 6

Informations complémentaires

Pour d'autres dimensions, classes de qualité et états de surface: possibilités de livraison sur demande.

Variantes

CAD