Ecrous hexagonaux type 1

BN 21202
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  1. Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  2. Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1
Overlay

1

/2
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1

Ecrous hexagonaux type 1

BN 21202
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Matière
Acier
Classe de qualité
8
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Description

Informations complémentaires

Pour d'autres dimensions, classes de qualité et états de surface: possibilités de livraison sur demande.

Assemblée

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.

Variantes

CAD