FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV

BN 14002
Image du produit de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  1. Image du produit de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  2. Dessin technique avec dimensions de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  3. Principe de fonctionnement de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
Overlay

1

/3
Image du produit de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  • Image du produit de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  • Dessin technique avec dimensions de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV
  • Principe de fonctionnement de FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV

FRIEDBERG - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV

BN 14002
Standard
EN 14399-4
Marque
FRIEDBERG
Matière
Acier
Classe de qualité
10
Surface
galvanisé à chaud
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou lubrifié classe-k: K1

Informations sur les produits: www.august-friedberg.com

Autres documentations: www.Bossard.com

Assemblée

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.

Principe de fonctionnemen

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Ces écrous sont destinés à être utilisés avec des vis selon EN 14399-4 et rondelles selon EN 14399-6.

Les garnitures HV sont des assemblages vissés destinés à être fortement sollicités qui doivent être conçus selon une réglementation bien déterminée. Un remplacement et un échange involontaire dʼéléments isolés nʼest pas conforme à cette réglementation.

Variantes

CAD