JACOB® PERFECT AirVent - Presse-étoupes avec filetage métrique et compensation de pression

BN 22073
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Presse-étoupes avec filetage métrique et compensation de pression

BN 22073
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT AirVent
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-0

  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR

  • Membrane: polytétrafluoroéthylène PTFE

  • Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-0

  • Joint torique: caoutchouc chloroprène CR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Grande plage d'étanchéité et de serrage

  • Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression

  • Ventilation et évacuation d'air constantes et adaptation de la pression intérieure

  • Verion noir résistance aux UV et aux intempéries

  • Point d'entrée d'eau > 0,2 bar (pour la membrane)

  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)

  • Degré de protection: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)

Informations complémentaires

La membrane n'assure pas sa fonction si celle-ci est bloquée par de la poussière et/ou immergée dans de l'eau.

Variantes

CAD