Description
Caractéristiques de produit
Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
Membrane: polytétrafluoroéthylène PTFE
Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Grande plage d'étanchéité et de serrage
Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression
Ventilation et évacuation d'air constantes et adaptation de la pression intérieure
Point d'entrée d'eau > 0,3 bar (pour la membrane)
Plage de température: -20 °C ... +100 °C, dynamique
Plage de température: -40°C, statique, sur une courte durée
Degré de protection: IP66 / IP68
Informations complémentaires
La membrane n'assure pas sa fonction si celle-ci est bloquée par de la poussière et/ou immergée dans de l'eau.