JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard

BN 22091
Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  1. Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  3. Principe de fonctionnement de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  • Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard
  • Principe de fonctionnement de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard

JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique standard

BN 22091
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Exécution
standard
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: polyamide PA 6 V-0
  • Membrane: Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 et M40x1,5)
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression, ventilation et évacuation d'air constantes et adaptation de la pression intérieure, membrane PES hydrophobe et oléophobe
  • Polyamide conforme à l'UL94 V-0
  • Débit d'air: >400 ml/min/cm2 pour Δp = 0,07 bars
  • Point d'entrée d'eau: ≥0,83 bar (WEP dynamique, 30 secondes)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Informations complémentaires

L’élément de compensation de pression n’assure pas sa fonction s’il est bloqué par de la poussière et / ou immergé dans de l’eau. Tous les articles indiqués sont conformes à la norme EN 45545-2, chapitre 4.5, Composants non listés, avec des surfaces exposées ≤ 0,20 m² pour une utilisation en intérieur (R22) et ≤ 0,20 m² pour une utilisation en extérieur (R23). Conformément à la norme EN 45545-2, chapitre 4.3.2, règle 1, la masse totale de matière combustible des composants ne doit pas dépasser 100 g pour les groupes de composants utilisés en intérieur et 400 g pour ceux utilisés en extérieur.

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD